Cabo do acelerômetro para acelerômetros de eixo único IEPE em modo de tensão, 1 m / 1761B1

Cabo do acelerômetro para acelerômetros de eixo único IEPE em modo de tensão, 1 m
1761B1
18010521
  • Cabo para acelerômetros de eixo único em modo de tensão
  • Conectores de cabo: 10 - 32 pos. para BNC pos.
  • Comprimento do cabo: 1 metro
  • Material do revestimento do cabo: fluoropolímero
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Temperature measuring range [°C]
-195 … 200 °C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529 (sensor)
IP65
Degree of protection EN 60529 (amplifier)
IP40
Cable properties
Cable insulator
PTFE
Connection angle (sensor)
Straight
Cryogenic applications [-195°C]
Yes
Connection option (sensor)
Screwed
Interfaces
Connection type (sensor)
KIAG 10-32 pos.
Connection type (amplifier)
BNC pos.
Dimensions and materials
Material
RG196
Cable diameter
2 mm
Cable color
White
Weight
26 g
Predefined cable length
1 m
Cabo com um comprimento de 1 metro.
A carregar
A carregar