Amplificador de carga de laboratório, 1 canal, baixo ruído, versão de módulo de rack, 115 V, Triax / 5018A0011

Amplificador de carga de laboratório, 1 canal, baixo ruído, versão de módulo de rack, 115 V, Triax
5018A0011
18004421
  • Amplificador de carga com faixas de medição de ±2 a ±2200000 pC
  • Gama de frequências: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD e botão rotativo para funcionamento e configuração
  • Interface USB e RS-232C
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
A carregar
A carregar
A carregar