Amplificador de carga de laboratório, 1 canal, baixo ruído, versão de módulo em bastidor, 115 V, BNC / 5018A0010

5018A0010
18004420
- Amplificador de carga com faixas de medição de ±2 a ±2200000 pC
- Gama de frequências: ≈0 ... 200 kHz
- LCD e botão rotativo para funcionamento e configuração
- Interface USB e RS-232C
A pedido
A pedido
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-staticSignal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)A carregar
A carregar
A carregar