Acelerômetro triaxial IEPE, KiVibe Miniatura, TEDS, cristal PiezoStar, 1000 g / Z22198E1K0A

O acelerómetro IEPE triaxial miniatura KiVibe Miniature adapta-se a espaços reduzidos e estruturas leves.
Z22198E1K0A
18049221
  • Acelerômetro triaxial IEPE com uma faixa de medição de 1000 g (3,6 mV/g)
  • Ampla largura de banda de frequência de 0,3 a 10900 Hz (±5%)
  • Desvio mínimo de sensibilidade térmica graças à tecnologia de cristal PiezoStar da Kistler
  • Conceção de casos isolados e TEDS
A pedido
A pedido

Este acelerômetro triaxial miniatura IEPE com uma faixa de medição de 1000 g foi concebido para testes estruturais, por exemplo, em satélites, placas impressas e componentes com espaço de montagem limitado. O elemento sensor PiezoStar integrado fornece um desvio de sensibilidade térmica muito baixo. Este elemento sensor único é combinado com eletrônica de baixo ruído para fornecer uma ampla largura de banda de frequência. O acelerômetro é isolado para garantir um desempenho de baixo ruído mesmo com elevada interferência eletromagnética, por exemplo em motores elétricos. Além disso, o invólucro de titânio soldado combina robustez e leveza. O cabo integral é ligado ao sensor através de uma tecnologia patenteada, combinando robustez e fácil manuseio para instalações exigentes. O cabo está equipado com um conector padrão industrial de quatro -alfinetes (1/4-28 UNF pos.) e inclui uma Folha de Dados Eletrônicos do Transdutor (TEDS).

A carregar
A carregar