Acelerômetro multiuso leve com conetor superior, 250 g, montagem adesiva, com cabo integral / 8774B250ASP

Acelerômetro multiuso leve com conetor superior, 250 g, montagem adesiva, com cabo integral
8774B250ASP
18042465
  • Acelerômetro de cisalhamento cerâmico com saída IEPE
  • Faixa de medição: +250 g
  • Conector superior de 10-32 pos. com cabo integral IP68
  • Fixação adesiva
A pedido
A pedido
Measuring ranges
Maximum measuring range [g]
Maximum acceleration value you want to measure.
250 g
Product type
Number of Axes
1
Electrical properties
Output signal type
Voltage (Piezoelectric, IEPE)
Electrical isolation
Case isolation
Influence quantities
Sensitivity for Voltage and IEPE Output
20 mV/g
Dynamical properties
Minimum frequency (±5%) [Hz]
0.5 Hz
Maximum frequency (±5%) [Hz]
8000 Hz
Operation and installation
Minimal operating temperature [°C]
Minimal static operating temperature.
-54 °C
Maximum operating temperature [°C]
Maximum static operating temperature.
110 °C
Mounting type
Adhesive / Wax
Acelerômetro montado com uma gama de 250 g, montagem adesiva e um cabo integral à prova de água IP68
A carregar
A carregar