Sensor de pressão absoluta para aplicações com hidrogénio, M14x1,25, faixa de pressão 0 … 50 bar, comprimento do cabo 2 m / 4012A050DS4-2,0

4012A050DS4-2,0
18048589
- Compatibilidade do sensor com meios: hidrogénio e mistura de hidrogénio
- Faixa de pressão: 0 … 50 bar
- Tamanho da rosca: M14x1,25
- Comprimento do cabo: 2 m
A pedido
A pedido
O sensor Tipo 4012A foi especificamente concebido para garantir a estabilidade do sensor e minimizar os efeitos do hidrogénio. Os componentes do sensor são fabricados em aço inoxidável compatível com hidrogénio. O sensor possui um diafragma banhado a ouro para reduzir a difusão do hidrogénio e garantir medições estáveis.
A carregar
A carregar