O vento é conhecido como uma fonte de energia desde a antiguidade; barcos à vela, moinhos de vento e bombas eólicas foram utilizados em todo o mundo durante séculos até serem substituídos por tecnologias mais modernas no século XX. Mas a crise do petróleo na década de 1970 mudou todo o cenário da energia: as energias renováveis, subitamente, voltaram a estar na moda e a energia eólica satisfaz, agora, cerca de 7% das necessidades energéticas totais apenas nos EUA.

Soluções para a monitorização de turbinas eólicas
Dos dados em tempo real desde a nuvem aos testes das pás
O portfólio da Kistler neste segmento inclui uma solução em nuvem para a monitorização das turbinas eólicas com base no seu sistema integrado de aquisição de dados KiDAQ: os dados captados na turbina eólica – incluindo a temperatura, o binário, a vibração e as medições de potência – estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, para permitir a monitorização da turbina eólica em tempo real. Os testes de componentes estruturais das pás da turbina eólica são outra aplicação importante: apresentam um sensor cerâmico para análise de forças de corte altamente robusto num invólucro polimérico com isolamento à terra, com sentido de medição ajustável em torno de um eixo rotativo e uma folha de dados eletrónicos do transdutor (TEDS – Transducer Electronic Data Sheet) com requisitos de desvio de sensibilidade rigorosos.
Featured products