Os motores de veículos elétricos e as turbinas de aeronaves geralmente operam a 25.000 rpm – uma velocidade significativamente superior à dos sistemas de transmissão convencionais. As bancadas de teste de powertrain ajudam engenheiros a alcançar a máxima eficiência. A nova flange de medição de torque de alta precisão para bancadas de teste – composta por rotor e estator – permite medir torques exatos a 25.000 rotações. Em temperatura ambiente, o sistema de medição suporta até 30.000 rpm, oferecendo uma margem adicional para testes de carga.
Kistler Apresenta Transdutor de Torque de Alta Precisão Otimizada para Bancadas de Teste
Winterthur, Maio de 2025 – O novo transdutor de torque de alta precisão KiTorq 4552A para bancadas de teste de sistemas de transmissão fornece dados precisos mesmo em velocidades mais elevadas: o novo sistema da Kistler mede de forma confiável torque, velocidade e ângulo de rotação em até 30.000 rpm, sendo ideal para aplicações de teste e desenvolvimento em eletromobilidade e aviação, entre outras. Um gap de ar maior entre o rotor e o estator garante uma instalação fácil e rápida.

Maior distância entre rotor e estator simplifica a instalação em bancadas de teste de sistemas de transmissão
A Kistler aumentou a distância entre o rotor e o estator de um milímetro para dois milímetros nominais, facilitando a configuração do sistema de medição. O gap máximo possível para medição de ângulo de rotação e velocidade é de três milímetros – o dobro do sistema anterior. Caso não sejam realizadas medições de ângulo e velocidade, é possível alcançar um gap de cinco milímetros. Um dispositivo auxiliar de instalação está incluído como item padrão e oferece suporte adicional aos usuários durante a montagem.
Comutação flexível entre múltiplas faixas de medição
Assim como seu antecessor, o estator é compatível com até cinco rotores diferentes sem necessidade de recalibração. Isso reduz a quantidade de hardware que os usuários precisam manusear e facilita a troca entre diferentes faixas de medição. Após a conexão, o estator e o rotor trocam automaticamente seus parâmetros em menos de um minuto. Assim que a luz de sinalização no sensor de torque fica verde, o sistema está ajustado e pronto para uso. Os usuários também podem calibrar o sensor para duas faixas de medição de torque, garantindo maior precisão e evitando custos com adaptações e equipamentos adicionais. O sistema permite comutação flexível entre faixas de medição com uma única saída ou a seleção de duas saídas paralelas simultaneamente. Um software gratuito permite ajustar facilmente o intervalo de pulsos de medição e as configurações de filtro.
O sistema de medição de ângulo e velocidade está totalmente integrado ao sensor. Com uma precisão de 0,01 graus, o KiTorq 4552A é ainda mais preciso que seu antecessor. Ele oferece ajuste flexível, com 1 a 8192 pulsos de saída por rotação. Além disso, a saída de torque pode ser filtrada entre 0,1 Hz e 10 kHz, permitindo que o sistema se adapte de forma ideal a diversas aplicações. Os estatores da Kistler são atualmente a única solução no mercado que oferecem uma interface digital integrada via fieldbus ou Ethernet, além da saída analógica. Isso elimina a necessidade de hardware adicional e sua calibração durante a instalação, que seria necessária para digitalizar o sinal. O sensor não possui rolamentos, sendo totalmente livre de manutenção – permitindo que os usuários se concentrem exclusivamente nas medições de torque em bancadas de teste de sistemas de transmissão.





![Kistler Apresenta Transdutor de Torque de Alta Precisão Otimizada para Bancadas de Teste [object Object]](https://kistler.cdn.celum.cloud/SAPCommerce_Document_Preview/999-309br.webp)