Separadores Y para plugues M12, pretos, chaveamentos: M12 para Y, M12 para D, M12 para A / 1700A139

1700A139
Este distribuidor em Y permite a divisão de sinais de cabos híbridos, PoE e E/S em aplicações com o Sistema de Medição Telemétrica TMS.
Características/vantagens principais
- Ligação 1: plugue M12 reto para codificação Y
- Ligação 2: tomada M12 reta para codificação D
- Ligação 3: plugue M12 reto para codificação A
- Ethernet-Híbrida CAT5 (IEC 11801), 100Mbps
Estes distribuidores em Y permitem a divisão de sinais de cabos híbridos (1200A263) para Power over Ethernet (1200A165A) e cabos de E/S (1700A129) em aplicações com o Sistema de Medição Telemétrica TMS (Tipo 5290A).
A carregar
A carregar