Pontas de martelo de impulso, de borracha, D 1" ou 1,5" (25 ou 38 mm), diferentes resistências, substituíveis / 99XX

Pontas de borracha substituídas para martelos de impulso com diâmetros de 25 ou 38 mm (1 ou 1,5 polegadas). Estão disponíveis versões macias a duras.

99XX

Pontas de borracha substituídas para martelos de impulso com diâmetros de 25 ou 38 mm (1 ou 1,5 polegadas). Estão disponíveis versões macias a duras.
Características/vantagens principais
  • Pontas de impacto substituíveis para martelos de impulso do tipo 9726A e 9728A
  • Diâmetro: 1" (25 mm) ou 1,5" (38 mm)
  • Versões: macia (cinzenta), média (vermelha), dura (verde), dura (preta)
  • Ponta de "troca rápida" que não produz falhas

Pontas de martelo de impulso substituíveis feitas de borracha, de 1 ou 1,5 polegadas (25 ou 38 mm). Adequadas para martelos de impulso do tipo 9726A e 9728A.

A carregar
A carregar