Cabos de conexão para sensores de pressão, M3 pos. para várias conexões / 1989A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6041B e 6041C.

1989A

Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6041B e 6041C.
 
  • Material do cabo (preto): trança de aço PFA, FPM estanque ao óleo, FPM
  • Diâmetro do cabo: 2 mm (FPM), 2,6 mm (PFA)
  • Ligações: M3 pos. - Posição M4. /M3 pos. / 10-32 UNF pos.
  • Comprimento do cabo: 1 m 3 m
  • Gama de temperaturas: -55 ... 200°C (PFA), -20 ... 200°C (FPM)
Cabos de conexão compatíveis com os sensores 6041B e 6041C.