Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. para KIAG 10-32 pos. / 1957A

Cabos coaxiais 1957A para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).

1957A

Cabos coaxiais 1957A para sensores de força, de torque e de tensão (por exemplo, para sensores com conetor int. KIAG 10-32).
Características/vantagens principais
  • Permite a transmissão de sinais de carga de um sensor para o Amplificador de carga com a qualidade máxima
  • Proteção extra
  • Minimização do ruído induzido pelo movimento
  • Integridade de sinal superior
  • Grau de proteção EN 60529: IP65
Cabos de conexão para sensores piezoelétricos, KIAG 10-32 pos. para KIAG 10-32 pos. Cabos coaxiais para sensores de força, torque e tensão (por exemplo, para com conetor int. KIAG 10-32).
A carregar
A carregar