Controlo de combustão em circuito fechado para eficiência de grandes motores – a monitorização contínua é fundamental

O controlo da combustão em circuito fechado em motores de grandes dimensões é um método bastante utilizado para otimizar a eficiência da combustão. A monitorização contínua da pressão dos cilindros constitui o elemento chave para alcançar esse objetivo — controlar o feedback do processo de combustão real.

Os nossos sensores piezoelétricos robustos e as nossas cadeias de medição fornecem dados de alta precisão para a monitorização operacional contínua de grandes motores. Com o apoio da nossa vasta experiência em medição de pressão de cilindros, estes produtos têm a garantia de fornecer uma base de dados fiável para vários fins — a redução do consumo de combustível é apenas um exemplo. Com a nossa tecnologia de sensores, detetará erros numa fase inicial e otimizará o controlo dos processos de combustão em motores de grandes dimensões.

Vantagens da monitorização contínua da pressão dos cilindros utilizando a tecnologia de sensores CLCC da Kistler:

  • Resultados de medição precisos e estáveis baseados em anos de experiência. Monitorização simultânea de todos os cilindros Comunicação de irregularidades em tempo real 
  • Utilização de sensores robustos a longo prazo
  • Tem alguma questão sobre o uso de sensores piezoelétricos para a monitorização contínua da pressão dos cilindros em motores de grandes dimensões? Teremos todo o gosto em ajudá-lo!

Vantagens

  • Deteção de erros no processo de combustão numa fase inicial
  • Minimização das emissões e do desgaste
  • Otimização dos intervalos de manutenção
  • Poupança de combustível

Precisa de uma consulta?

Os nossos especialistas estão apenas a um clique de distância.