Trasduttore di forza della ruota RoaDyn S660nsp / 9248A2 RoaDyn S660 nsp

9248A2 RoaDyn S660 nsp
18013178
- Trasduttore di forza per ruote da banco prova per autovetture, auto da corsa, SUV, veicoli da trasporto e autocarri leggeri
- Per applicazioni senza filatura
- Campi di misura delle forze della ruota Fx, Fz: ±60 kN, Fy: ±36 kN
- Campi di misura dei momenti Mx, Mz: ±7,5 kNm, My: ±8,5 kNm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Product type
SensorIl Trasduttore di forza per ruote RoaDyn S660nsp misura le forze (fino a 60 kN) e i momenti (fino a 8,5 kNm) delle ruote e viene utilizzato con ruote non rotanti su banchi prova. Viene utilizzato per il monitoraggio dei carichi e la determinazione delle funzioni di trasferimento dei simulatori stradali per le prove di durata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso