Cella di carico triassiale, Trasduttore di forza piezoelettrico Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf), asse x e y invertito / 9328CQ

Cella di carico triassiale, Trasduttore di forza piezoelettrico Fx, Fy, Fz (Fz ±8 kN / ±1,79 klbf), asse x e y invertito
9328CQ
18007672
  • Cella di carico piezoelettrica triassiale con campi di misura Fx, Fy: -4 ... 4 kN e Fz: -8 ... 8 kN (±899 lbf / ±1,79 klbf)
  • Precarico, calibrato e pronto a misurare
  • Sensibilità nominale Fz: -3,8 pC/N
  • Orientamento inverso degli assi x e y rispetto a 9327C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-8 kN
Maximum measuring range [kN]
8 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Triaxial force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP68
Operation and installation
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
No cable included
Interfaces
Connector type
V3 neg.

Questa cella di carico triassiale è un trasduttore di forza piezoelettrico per la misurazione esatta di tutte le forze sulle tre componenti ortogonali che agiscono in una direzione arbitraria. Indipendentemente dal punto di applicazione della forza, le celle di carico con trasduttori di forza triassiali installati della famiglia 90x8 misurano tutte e tre le componenti della forza applicata con la massima risoluzione. Le celle di carico triassiali della famiglia 93x8 sono precaricate in modo ottimale, calibrate e immediatamente pronte per la misurazione. Le celle di carico triassiali sono montate sotto precarico tra due piastre e misurano forze di trazione e compressione in tutte le direzioni. In base al principio piezoelettrico, una forza produce una carica elettrica proporzionale. Questa viene condotta attraverso un elettrodo al connettore appropriato. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni dei Trasduttori di forza è molto rigida e determina un'elevata frequenza naturale, requisito necessario per misurare forze altamente dinamiche. Il connettore a 3 poli V3 neg. (design protetto) è dotato di un dispositivo di posizionamento. Questo garantisce un'assegnazione e un centraggio precisi dei pin e delle prese del connettore prima del collegamento. La connessione della Spina è protetta contro la rotazione. Dopo una corretta installazione, la cella di carico è pronta all'uso senza bisogno di ritaratura. I Trasduttori di forza triassiali consentono misurazioni semplici, dirette e molto precise.

Caricamento in corso
Caricamento in corso