Sensore di forza triassiale, Trasduttore di forza ad anello, Fx, Fy, Fz (Fz ±30 kN / ±6,74 klbf) / 9047C

9047C
18007143
- Sensore triassiale piezoelettrico di forza con campi di misura Fx, Fy: -15 ... 15 kN e Fz: -30 ... 30 kN (±3,37 klbf / ±6,74 klbf)
- Elevato campo di forza di taglio grazie alle superfici di contatto in ceramica elettricamente isolanti
- Sensibilità nominale Fz: -3,7 pC/N
- Connessione: V3 neg.
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-30 kNMaximum measuring range [kN]
30 kNMeasuring range Fx [kN]
-15 … 15 kNMeasuring range Fy [kN]
-15 … 15 kNSensore di forza triassiale per la misurazione delle forze in qualsiasi direzione, indipendentemente dal punto di applicazione del carico. Questo Trasduttore triassiale di forza ad anello quantifica tutte e tre le componenti di qualsiasi forza applicata con la massima risoluzione. I sensori triassiali di forza delle linee 90x7 e 90x8 sono assolutamente identici, tranne che per l'orientamento del sistema di coordinamento. L'uscita del sensore di forza triassiale piezoelettrico è una carica elettrica estremamente lineare sull'intero campo di misura, direttamente proporzionale alla forza applicata. L'alloggiamento del Trasduttore di forza ad anello contiene un anello di quarzo per ogni componente di forza e può essere allineato e montato con precisione grazie ai suoi lati appiattiti. La struttura semplice e resistente alle vibrazioni del sensore è estremamente rigida e, grazie alla sua frequenza naturale eccezionalmente elevata, consente di misurare processi di forza altamente dinamici. Grazie ai due dischi in ceramica sulle superfici di contatto, da un lato è garantito un elevato coefficiente di attrito, dall'altro è possibile un'installazione isolata in massa nella struttura della macchina. L'entità del campo di misura delle forze di taglio nelle direzioni x e y dipende direttamente dal precarico nella direzione z e dall'attrito statico assiale risultante. I segnali vengono rilevati tramite la spina a 3 poli V3 neg. protetta dal design, che utilizza un dispositivo di posizionamento per garantire l'esatta assegnazione dei pin del connettore e protegge dalla torsione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso