Cella di carico estensimetrica per forze di trazione e compressione medie, Fz max 200 kN, sensibilità 1,5 mV/V, connettore circolare M16 a 6 pin / 4576A200NC1

4576A200NC1
18003570
- Sensore di forza estensimetrico compatto
- Campo di misura: 0 ... 200 kN
- Sensibilità: 1,5 mV/V
- Connettore: circolare M16 a 6 pin
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
200 kNCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso