Cella di carico estensimetrica per forze di trazione e compressione medie, Fz max 10 kN, sensibilità 1 mV/V, connettore D-Sub a 9 pin / 4576A10SC3

Cella di carico estensimetrica per forze di trazione e compressione medie, Fz max 10 kN, sensibilità 1 mV/V, connettore D-Sub a 9 pin
4576A10SC3
18029662
  • Sensore di forza estensimetrico compatto
  • Campo di misura: 0 ... 10 kN
  • Sensibilità: 1 mV/V
  • Connettore: D-Sub a 9 pin
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
10 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Strain gauge
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
Yes
Electrical properties
Output signal type
Voltage (mV/V)
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP52
Operation and installation
Applications
3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
D-Sub 9-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso