Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9137C e 9147B con vite M8 / 9410A7

Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9137C e 9147B con vite M8
9410A7
18007763
  • Disco di precaricamento per sensori 9137C e 9147B Slimline
  • Filettatura della vite: M8x1.25, lunghezza: 16 mm
  • Diametro interno/esterno: 8,4 mm / 36 mm
  • Spessore del disco: 7,0 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso