Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9136C e 9146B con vite M6 / 9410A6

9410A6
18007762
- Disco di precaricamento per sensori Slimline 9136C e 9146B
- Filettatura della vite: M6x1.0, lunghezza: 14 mm
- Diametro interno/esterno: 6,4 mm / 30 mm
- Spessore del disco: 5,5 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso