Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9135C e 9145B con vite M5 / 9410A5

Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9135C e 9145B con vite M5
9410A5
18007761
  • Disco di precaricamento per sensori Slimline 9135C e 9145B
  • Filettatura della vite: M5x0.8, lunghezza: 10 mm
  • Diametro interno/esterno: 5,3 mm / 24 mm
  • Spessore del disco: 4,25 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso