Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9134C e 9144B con vite M4 / 9410A4

9410A4
18007760
- Disco di precaricamento per sensori Slimline 9134C e 9144B
- Filettatura della vite: M4x0.7, lunghezza: 10 mm
- Diametro interno/esterno: 4,3 mm / 20 mm
- Spessore del disco: 4,25 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso