Disco di pretensionamento per sensori SlimLine tipo 9133C e 9143B con vite M3 / 9410A3

9410A3
18007759
- Disco di precaricamento per sensori 9133C e 9143B Slimline
- Filettatura della vite: M3x0,5, lunghezza: 10 mm
- Diametro interno/esterno: 3,2 mm / 16 mm
- Spessore del disco: 4,25 mm
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Si tratta di un accessorio di montaggio standardizzato per i sensori SlimLine. Con ogni disco di precaricamento viene fornita una vite a testa svasata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso