Sensore piezoelettrico di forza HighSens SlimLine, Trasduttore di forza ad anello, forza massima Fz fino a 2,7 kN, pos. BNC, lunghezza cavo personalizzata / 9132CD29

9132CD29
18044149
- Sensore di forza piezoelettrico HighSens SlimLine con campo di misura Fz: 0 ... 2,7 kN
- Sensibilità: ≈ -35 pC/N
- Dimensioni: DxdxH (mm) 12x4,1x3
- Connettore: BNC pos.
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
2.7 kNLunghezza del cavo: personalizzata da 0,1 m a 3 m
Caricamento in corso
Caricamento in corso