Cella di carico piezoelettrica per forza di taglio SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fy ±4 kN / ±899 lbf), lunghezza cavo 2 m / 9146B21

Cella di carico piezoelettrica per forza di taglio SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fy ±4 kN / ±899 lbf), lunghezza cavo 2 m
9146B21
18007337
  • Sensore piezoelettrico di forza di taglio SlimLine con campo di misura Fy: -4 ... 4 kN (±899 lbf)
  • Dimensioni: DxdxH (mm) 30x12,1x4
  • Connettore: KIAG 10-32 pos. int.
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
4 kN
Measuring range Fy [kN]
0 … 4 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Shear force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Axial pretensioning force
40 kN
Axial stiffness
8 kN/μm
Overload Fy [kN]
-4.7, 4.7 kN
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Threshold
<0.01 N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Sensitivity
–7.5 pC/N
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
NVH testing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - fixed cable
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Weight
14 g
Predefined cable length
2 m
Sensori di forza piezoelettrici con design estremamente piatto per la misurazione di forze di taglio dinamiche e quasistatiche in una direzione. Questi trasduttori di forza ad anello molto compatti sono dotati di massima risoluzione, elevata rigidità e dimensioni estremamente ridotte, ideali per l'installazione nelle strutture. Costruzione saldata con cavo di collegamento integrato sigillato nella custodia e con una selezione di connettori a spina. I sensori SlimLine vengono forniti non calibrati e devono essere calibrati in loco dopo l'installazione. Questi sensori piezoelettrici di forza contengono due elementi al quarzo sensibili alla forza di taglio in una direzione. La forza da misurare viene trasmessa per attrito agli elementi di quarzo che producono una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Il collegamento del cavo alla custodia del Trasduttore di forza ad anello è sigillato ermeticamente per garantire un grado di protezione IP65.
Caricamento in corso
Caricamento in corso