Cella di carico piezoelettrica per forza di taglio SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fy ±1,7 kN / ±382 lbf), lunghezza cavo configurabile / 9144B29

9144B29
18007327
- Sensore piezoelettrico di forza di taglio SlimLine con campo di misura Fy: -1.7 ... 1,7 kN (±382 lbf)
- Dimensioni: DxdxH (mm) 20x8,1x3,5
- Connettore: KIAG 10-32 pos. int.
- Lunghezza del cavo: da 0,1 a 2 m
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
1.7 kNMeasuring range Fy [kN]
0 … 1.7 kNSensori di forza piezoelettrici con design estremamente piatto per la misurazione di forze di taglio dinamiche e quasistatiche in una direzione. Questi trasduttori di forza ad anello molto compatti sono dotati di massima risoluzione, elevata rigidità e dimensioni estremamente ridotte, ideali per l'installazione nelle strutture. Costruzione saldata con cavo di collegamento integrato sigillato nella custodia e con una selezione di connettori a spina. I sensori SlimLine vengono forniti non calibrati e devono essere calibrati in loco dopo l'installazione. Questi sensori piezoelettrici di forza contengono due elementi al quarzo sensibili alla forza di taglio in una direzione. La forza da misurare viene trasmessa per attrito agli elementi di quarzo che producono una carica elettrica direttamente proporzionale alla forza applicata. Il collegamento del cavo alla custodia del Trasduttore di forza ad anello è sigillato ermeticamente per garantire un grado di protezione IP65.
Caricamento in corso
Caricamento in corso