Sensore di forza piezoelettrico SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fz 80 kN / 17,9 klbf), lunghezza configurabile del cavo / 9137C29

Sensore di forza piezoelettrico SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fz 80 kN / 17,9 klbf), lunghezza configurabile del cavo
9137C29
18038072
  • Sensore di forza piezoelettrico SlimLine con campo di misura Fz: 0 ... 80 kN (17,9 klbf)
  • Dimensioni: DxdxH (mm) 36x14,1x5
  • Connettore: KIAG 10-32 pos. int.
  • Lunghezza del cavo: da 0,1 a 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kN
Maximum measuring range [kN]
80 kN
Product type
Force sensor type
A dynamometer is a force plate measuring forces and moments.
Single axis force sensor
Preloaded sensor
Preloaded sensors are already calibrated and therefore ready-to-use. Non-preloaded sensors are smaller.
No
Mechanical properties
Preload force
16 kN
Axial stiffness
19 kN/μm
Bending stiffness
26.443 kN·m/°
Shear stiffness
6.9 kN/μm
Torsional stiffness
23.997 kN·m/°
Lateral stiffness
6.2 kN/μm
Overload
96 kN
Maximum bending moment Mxy (single load)
195.7 N·m
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
≤±1 %FSO
Nominal sensitivity [pC/N]
-4.2 pC/N
Electrical properties
Output signal type
Charge (Piezoelectric, PE)
Minimal insulation resistance
10^13 Ω
Influence quantities
Temperature coefficient of sensitivity
–0.02 %/°C
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Operating temperature range
-20 … 120 °C
Applications
Spot welding process monitoring, NVH testing, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Cable properties
Cable included
Yes - configurable cable
Configurable cable length
0.1 … 2 m
Interfaces
Connector type
KIAG 10-32 pos.
Dimensions and materials
Casing material
DIN 1.4542
Sensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello, con design estremamente piatto per misurare con precisione le forze di compressione. La massima capacità di risoluzione, l'elevata rigidità e le dimensioni estremamente compatte consentono un'installazione ideale nelle strutture meccaniche. L'involucro è sigillato ermeticamente e dispone di un cavo di collegamento integrato con connettore a prova di spruzzi. Il Sensore di forza piezoelettrico SlimLine viene fornito non calibrato e deve essere calibrato in loco dopo il montaggio per ottenere misure assolute. La forza Fz da misurare agisce sul sensore piezoelettrico di forza attraverso la struttura precaricata o di montaggio e produce una carica direttamente proporzionale alla forza. Questa viene misurata da un elettrodo integrato nel Trasduttore di forza ad anello e inviata all'Amplificatore di carica tramite il cavo integrato. Grazie alla loro eccezionale rigidità, i sensori SlimLine sono particolarmente adatti alla misurazione di forze dinamiche. Tuttavia, sono possibili anche misurazioni cicliche o per diversi minuti. Il sensore è particolarmente adatto alla misurazione di forze in modalità shunt. Ciò significa che il sensore è incorporato e precaricato in una struttura. Di conseguenza, viene caricato solo con una parte della forza di processo. Le sue dimensioni particolarmente ridotte sono ideali per l'installazione in strutture come piastre di forza, strisce di montaggio e utensili. Il sensore viene utilizzato nei processi di produzione industriale in cui vengono monitorate o misurate le forze. Utilizzato in combinazione con un ControlMonitor, il sensore è ideale per il controllo e il monitoraggio della qualità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso