Sensore di forza piezoelettrico SlimLine, Trasduttore di forza ad anello (Fz 36 kN / 8,09 klbf), lunghezza cavo 2 m / 9135C21

9135C21
18037383
- Sensore di forza piezoelettrico SlimLine con campo di misura Fz: 0 ... 36 kN (8,09 klbf)
- Dimensioni: DxdxH (mm) 24x10.1x3.5
- Connettore: KIAG 10-32 pos. int.
- Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
36 kNSensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello, con design estremamente piatto per misurare con precisione le forze di compressione. La massima capacità di risoluzione, l'elevata rigidità e le dimensioni estremamente compatte consentono un'installazione ideale nelle strutture meccaniche. L'involucro è sigillato ermeticamente e dispone di un cavo di collegamento integrato con connettore a prova di spruzzi. Il Sensore di forza piezoelettrico SlimLine viene fornito non calibrato e deve essere calibrato in loco dopo il montaggio per ottenere misure assolute. La forza Fz da misurare agisce sul sensore piezoelettrico di forza attraverso la struttura precaricata o di montaggio e produce una carica direttamente proporzionale alla forza. Questa viene misurata da un elettrodo integrato nel Trasduttore di forza ad anello e inviata all'Amplificatore di carica tramite il cavo integrato. Grazie alla loro eccezionale rigidità, i sensori SlimLine sono particolarmente adatti alla misurazione di forze dinamiche. Tuttavia, sono possibili anche misurazioni cicliche o per diversi minuti. Il sensore è particolarmente adatto a misurare forze in modalità shunt. Ciò significa che il sensore è incorporato e precaricato in una struttura. Di conseguenza, viene caricato solo con una parte della forza di processo. Le sue dimensioni particolarmente ridotte sono ideali per l'installazione in strutture quali piastre di forza, strisce di montaggio e utensili. Il sensore viene utilizzato nei processi di produzione industriale in cui vengono monitorate o misurate le forze. Utilizzato in combinazione con un ControlMonitor, il sensore è ideale per il controllo e il monitoraggio della qualità.
Caricamento in corso
Caricamento in corso