Sensore piezoelettrico di forza, Trasduttore di forza ad anello (Fz 140 kN / 31,4 klbf) / 9104C

9104C
18037375
- Sensore piezoelettrico di forza con campo di misura Fz: 0 ... 140 kN (31,4 klbf)
- Dimensioni: DxdxH (mm) 34,5x17x12
- Connettore: KIAG 10-32 neg.
- Testato, non calibrato
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
0 kNMaximum measuring range [kN]
140 kNSensore di forza piezoelettrico, noto anche come Trasduttore di forza ad anello piezoelettrico, per la misurazione precisa delle forze di trazione e compressione con la massima risoluzione. Questo sensore di forza piezoelettrico (PE) della famiglia 910x misura le forze nella direzione z. Questi trasduttori di forza ad anello contengono un elemento sensore al quarzo che misura la forza direttamente trasferita all'elemento al quarzo situato all'interno del sensore. Quando è sottoposto a un carico meccanico, il quarzo produce una carica elettrica proporzionale al carico. Una proprietà eccezionale del quarzo è la soglia molto bassa, che si traduce in un'alta sensibilità del sensore, estremamente lineare sull'intero campo di misura. Pertanto, il comportamento in un determinato campo di misura è praticamente identico per tutti i sensori PE, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Caricamento in corso
Caricamento in corso