Amplificatore di carica industriale in miniatura con IO-Link (mICA), ±50000 pC / 5028A541

Amplificatore di carica industriale in miniatura con IO-Link (mICA), ±50000 pC
5028A541
18042379
  • Amplificatore di carica con campo di misura ±2000 ... ±50000 pC
  • Funzionamento IO-Link con tempo di ciclo di 600 μs
  • Scala personalizzata dell'uscita analogica dal 4% al 100% dell'intervallo nominale
  • Segnale di uscita: ±10 V con larghezza di banda di 6,25 kHz
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Digital, Analog, Voltage, IO-Link
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
6.25 kHz
Frequency range (-3dB)
±0,<=6.25 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductors
Interfaces
Number of channels
1
Connector type
M12x1 4-pole pos.
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
IO-Link
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso