Catena di misura della pressione di fusione (0 ... 3000 bar / 0 ... 350°C) / 4021B30H0P1

4021B30H0P1
18013494
- Sensore di pressione di fusione
- Connettore, albero L=38 mm, fronte sensore: 350°C
- Cavo staccabile, L = 1 m
- Uscita analogica di tensione: 0 ... 10 V
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Maximum measuring range [bar]
3000 barMaximum pressure value you want to measure.
Questo sensore piezoresistivo viene utilizzato per la misurazione e il monitoraggio della pressione dello stampo nelle macchine per lo stampaggio a iniezione.
Caricamento in corso
Caricamento in corso