Amplificatore di misura per sensori ad estensimetro, presa a 6 pin, Uscita analogica 0 ... ±5 V / 4701A5B

4701A5B
18003673
- Amplificatore di misura con ingresso estensimetro: 1,0 mV/V, ponte intero
- Uscita analogica: 0 ... ±5 V
- Deviazione di misura: 0,1% FS
- Grado di protezione: IP40
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Gain adjustment range
±10 %Input (string)
1.0 mV/VCaricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso