Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione modulo amplificatore di carica, 230 V, BNC, ingresso Piezotron (IEPE) / 5018A0002

5018A0002
18004418
- Amplificatore di carica con campi di misura da ±2 a ±2200000 pC
- Gamma di frequenza: ≈0 ... 200 kHz
- LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
- Interfaccia USB e RS-232C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
VoltageInput type
Charge dynamic, Charge quasi-static, IEPE (Piezotron)Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso