Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione a modulo rack, 230 V, BNC / 5018A0000

Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, basso rumore, versione a modulo rack, 230 V, BNC
5018A0000
18004416
  • Amplificatore di carica con campi di misura da ±2 a ±2200000 pC
  • Gamma di frequenza: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Interfaccia USB e RS-232C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very small signals (<10 pC), Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Applications
3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso