Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, versione modulo rack, 115 V / 5015A0010

Amplificatore di carica da laboratorio, singolo canale, versione modulo rack, 115 V
5015A0010
18004401
  • Campi di misura da ±2 a 2200000 pC
  • Gamma di frequenza: ≈0 ... 200 kHz
  • LCD e manopola per il funzionamento e la configurazione
  • Interfaccia RS-232C
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Voltage
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Signal size
Very large signals (>1000000pC)
Dynamical properties
Maximum signal frequency
200 kHz
Time constant
Short, Long
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP40
Operation and installation
Device usage
Testing, Process monitoring
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232
Dimensions and materials
Casing material
Aluminium
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso