Cassetta strumentata per il salto con l'asta / Z20903

Z20903
18010202
- Piastra di forza multicomponente con telaio di montaggio incluso
- Campo di misura Fy: -5 ... 5 kN
- Dimensioni: LxLxH (mm) 1080x600x351
- Grado di protezione: IP65
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Measuring ranges
Minimum measuring range [kN]
-5 kNMaximum measuring range [kN]
5 kNQuesta piastra di forza multicomponente piezoelettrica per il salto con l'asta è dotata di elettronica integrata per la misurazione delle 3 componenti ortogonali della forza e dei momenti corrispondenti. È stata progettata come una scatola irrigidita per il salto con l'asta con un'alta frequenza naturale e dotata di 4 sensori di forza triassiali precaricati su un solido telaio. Elettronica integrata con otto Amplificatori di carica a 1 canale con commutazione di gamma, cavi di carica e connettore.
Con il sistema di acquisizione dei dati tipo 5691A1 o Kistler BioWare tipo 2812 o l'unità di controllo tipo 5233A2, la piastra di forza può essere facilmente controllata e alimentata.
Caricamento in corso
Caricamento in corso