Amplificatore di carica industriale miniatura MiniAmp, gamma media, ±10000 pC / 5030A2

Amplificatore di carica industriale miniatura MiniAmp, gamma media, ±10000 pC
5030A2
18004442
  • Amplificatore di carica con 2 campi di misura commutabili
  • Campo di misura 1: ±10000 pC, campo di misura 2: ±1000 pC
  • Ingresso di carica: KIAG 10-32 neg.
  • Segnale di uscita: ±10 V con larghezza di banda fino a 10 kHz
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Metrological characteristics
Linearity
Linearity represents the maximum deviation/error between ideal and actual output signal characteristics in relation to the measurand in a specific measuring range. It is expressed in percentage of the range of measurement signal (Full Scale Output).
<±0.05 %FSO
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
10 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Voltage (V)
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso