Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), 3 canali, TNC negativo, uscita in tensione ±10 V / 5073A321

Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), 3 canali, TNC negativo, uscita in tensione ±10 V
5073A321
18004751
  • Amplificatore di carica a 3 canali con interfaccia RS232 e software PC Manuware
  • Ampio campo di misura regolabile: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ingresso di carica: TNC negativo.
  • Segnale di uscita: ±10 V
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog, Voltage, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
3
Analog output type
Voltage (V)
Digital output type
RS-232

Questo prodotto verrà presto dismesso. Il nuovo prodotto sostitutivo è il 5073B.

Caricamento in corso
Caricamento in corso