Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), singolo canale, BNC neg., uscita di carica 4 ... 20 mA / 5073A112

Amplificatore di carica industriale per applicazioni di produzione (ICAM), singolo canale, BNC neg., uscita di carica 4 ... 20 mA
5073A112
18004737
  • Amplificatore di carica a singolo canale con interfaccia RS232 e software PC Manuware
  • Ampio campo di misura regolabile: ±100 ... ±1000000 pC
  • Ingresso di carica: BNC negativo.
  • Segnale di uscita: 4 ... 20 mA
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Analog, Current, RS-232
Input type
Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
In- and end-of-line testing for production processes, Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Analog output type
Current
Digital output type
RS-232

Questo prodotto verrà presto dismesso. Il nuovo prodotto sostitutivo è il 5073B.

La versione 5073A..2 fornisce un'uscita di carica asimmetrica, che limita la misura ai segnali di carica elettrica negativi provenienti dai sensori piezoelettrici, che più spesso corrispondono a un carico di processo positivo.

Caricamento in corso
Caricamento in corso