Set di precaricamento di alta qualità per sensori piezoelettrici di forza dei tipi 9051C e 9105C / 9420A51

- Set di elementi di pretensionamento per i sensori di forza 9051C e 9105C
- Filettatura del bullone M14x1,5, lunghezza: 62 mm
- Forza di precarico massima: 80 kN
- Shunt: circa 7%
Mechanical properties
Questi elementi di pretensionamento standardizzati sono utilizzati per il montaggio dei Trasduttori di forza ad anello piezoelettrici del tipo 9051C e 9105C. Un set di elementi di pretensionamento è composto da un bullone di pretensionamento (PB, ad alta resistenza, acciaio inossidabile dello stampo), una bussola di centraggio (CS), due rondelle isolanti (IW) e un dado esagonale (HN). Questi accessori sono disponibili anche separatamente su richiesta. Si consiglia di precaricare i sensori piezoelettrici di forza con almeno il 20% della loro forza nominale per aumentare la precisione. Inoltre, le forze di trazione e laterali previste hanno un'influenza decisiva sulle specifiche della forza di precarico. I dettagli sono riportati nella scheda tecnica e nel manuale del sensore corrispondente.