Set di precaricamento di alta qualità per sensori piezoelettrici di forza del tipo 9001C / 9420A01

9420A01
18007780
- Per il Sensore di forza 9001C
- Filettatura del bullone M4x0,5, lunghezza: 22 mm
- Forza di precarico massima: 4 kN
- Shunt: circa 10%
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Pretension bolt, L, length
22 mmPretension bolt thread
M4x0.5Questi elementi di pretensionamento standardizzati sono utilizzati per il montaggio dei Trasduttori di forza ad anello piezoelettrici del tipo 9001C. Un set di elementi di pretensionamento è composto da un bullone di pretensionamento (PB, ad alta resistenza, in acciaio inossidabile dello stampo), una bussola di centraggio (CS), due rondelle isolanti (IW) e un dado esagonale (HN). Questi accessori sono disponibili anche separatamente su richiesta. Si consiglia di precaricare i sensori piezoelettrici di forza con almeno il 20% della loro forza nominale per aumentarne la precisione. Inoltre, le forze di trazione e laterali previste hanno un'influenza decisiva sulle specifiche della forza di precarico. I dettagli sono riportati nella scheda tecnica e nel manuale del sensore corrispondente.
Caricamento in corso
Caricamento in corso