Amplificatore di carica industriale digitale (dICA), singolo canale, Ethernet/IP / 5074B112

Amplificatore di carica industriale digitale (dICA), singolo canale, Ethernet/IP
5074B112
18042835
  • Amplificatore di carica digitale a singolo canale con interfaccia Ethernet/IP
  • Ampio campo di misura regolabile: ±20 ... ±1000000 pC
  • Ingresso di carica KIAG 10-32 neg.
  • Tempo di ciclo fino a 1000 μs
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
Output signal type
Digital, Industrial ethernet
Input type
Charge dynamic, Charge quasi-static
Dynamical properties
Maximum signal frequency
20 kHz
Time constant
Short, Long
Operation and installation
Device usage
Process monitoring
Applications
Spot welding process monitoring, Semiconductor manufacturing, 3C electronics manufacturing
Interfaces
Number of channels
1
Digital output type
Industrial ethernet
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso