Accoppiamento, BNC pos. - KIAG 10-32 neg. / 1721

1721
18000761
- Accoppiamento con connettori BNC pos. - 10-32 neg.
- Dimensioni: DxL (mm) 14,5x26
- Impedenza: 50 Ω
- Frequenza di interfaccia massima: 4 GHz
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Electrical properties
High insulation
YesInsulation resistance
>E+14 Ω @RTGli Accoppiamenti vengono utilizzati per collegare un connettore per cavi ad alto isolamento ad altri tipi di connettori.
Caricamento in corso
Caricamento in corso