Unità di controllo per il sistema ANALYSE, un servoregolatore per il controllo dell'unità di controllo / Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V

Analyse PowerPack 5413-2777 P2.1 3x400V
18034353
- Un servoregolatore per il controllo dell'unità di controllo
- Capacità di memorizzare 64 set di parametri predefiniti
- Potenza nominale: 10 kVA
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Product type
Type of system
Bolted joints analysisUnità di controllo universale con servoregolatore per unità di servoazionamento come motori, mandrini e mandrini BOSCH con tensioni di collegamento CC da 325 V a 560 V nelle rispettive tensioni di alimentazione (se necessario, tramite trasformatori aggiuntivi). È possibile memorizzare fino a 64 diversi set di parametri predefiniti e selezionarli tramite selettori di parametri hardware di tipo plug-in. Il tipo 5413-2777/P2.1 è progettato per il collegamento di un'unità di azionamento. Il tipo 5413-2777/P2.2 è progettato per il collegamento simultaneo di due unità di azionamento, che possono essere azionate solo in successione alternata. La commutazione interna tra le due unità di azionamento viene realizzata sul lato software tramite il software operativo dell'intero sistema.
Caricamento in corso
Caricamento in corso