Cavo di collegamento, M8 femmina diritto, M8 maschio diritto, 1 m / VK-M8-g/M8-g 1m

VK-M8-g/M8-g 1m
18037278
- Cavo di collegamento con connessione lato sensore: M8 a 3 poli, femmina diritta
- Lato dispositivo di connessione: M8 a 3 pin, maschio diritto
- Lunghezza del cavo: 1 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Interfaces
Connection type (sensor)
M8x0.75 3-pole neg.Connection type (amplifier)
M8x0.75 3-pole pos.Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso