Cavo di collegamento, M12 femmina diritto, Estremità libera del cavo, 2 m / VK-M12-5-g 2m

Cavo di collegamento, M12 femmina diritto, Estremità libera del cavo, 2 m
VK-M12-5-g 2m
18037292
  • Cavo di collegamento con connessione lato sensore: M12 a 5 poli, femmina diritta
  • Lato dispositivo di collegamento: Estremità libera del cavo
  • Lunghezza del cavo: 2 m
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Interfaces
Connection type (sensor)
M12 5-pole, straight neg.
Connection type (amplifier)
Open end
Dimensions and materials
Predefined cable length
2 m
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso