Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. - TNC pos., lunghezza da 0,1 a 50 m / 1941ASP

1941ASP
18000908
- Lunghezza: personalizzata (da 0,1 a 50 m)
- Intervallo di temperatura: da -55 a +200°C
- Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. int (IP65)
- Connettore amplificatore: TNC pos. (IP65)
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmCavo verde, unipolare, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. int. Le misure piezoelettriche ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso