Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. int. - BNC pos., 3 m / 1939A3

1939A3
18000903
- Lunghezza: 3 m
- Intervallo di temperatura: da -55 a +200°C
- Collegamento del sensore: KIAG 10-32 pos. int (IP65)
- Connettore amplificatore: BNC pos. (IP40)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmCavo verde, a filo singolo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. int. Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 1013 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso