Cavo di collegamento per sensori piezoelettrici, KIAG 10-32 pos. 90° - BNC pos., 5 m / 1641B5

1641B5
18000555
- Lunghezza: 5 m
- Intervallo di temperatura: da -55 a +200°C
- Connessione del sensore: KIAG 10-32 pos. 90° (IP65)
- Connettore amplificatore: BNC pos. (IP40)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Mechanical properties
Bending radius [mm]
5 mmCavo verde a filo singolo, ad alto isolamento, a base di PFA (ø2 mm) per sensori con connettore KIAG 10-32 neg. Le misure piezoelettriche in modalità di carica e ad alta impedenza richiedono cavi coassiali e connettori ad alto isolamento per garantire una resistenza di isolamento superiore a 10E13 Ω lungo tutta la catena di misura. È possibile utilizzare solo cavi coassiali a bassa rumorosità che producono pochissima triboelettricità durante il movimento. I connettori devono essere robusti, sigillati e resistenti allo sporco.
Caricamento in corso
Caricamento in corso