Cavo di collegamento per piastre di forza, 2x Fischer 9-pin pos. diritto, lunghezza personalizzata / 1685BSP

Cavo di collegamento per piastre di forza, 2x Fischer 9-pin pos. diritto, lunghezza personalizzata
1685BSP
18000636
  • Cavo di collegamento per le piastre di forza con uscita di carica
  • Diametro: 5,6 mm
  • Connettori: Fischer 9 pin pos. diritto (entrambi i lati)
  • Lunghezza: personalizzata (da 0,2 a 20 m)
Su richiesta
Su richiesta
Accedi a myKistler per visualizzare i prezzi
Certificates and Standards
Degree of protection EN 60529
IP65
Operation and installation
Applications
Biomechanics and life sciences
Cable properties
Configurable cable length
0.2 … 20 m
Interfaces
Connection type (sensor)
Fischer 104 9-pole pos.
Connection type (amplifier)
Fischer 104 9-pole pos.
Caricamento in corso
Caricamento in corso
Caricamento in corso